Pubblica i tuoi prodotti
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer

    Available colours:

    • 2113 – graphite
    • G113 – metallic graphite
    • A113 – alabaster
    • S113 – grey
    • 7113 - sand

    At Deante we have been already watching the changing tastes and needs of users for 25 years. Based on our experience, we have introduced two collections of granite sinks – Andante and Rapido. What draws the attention are the avant-garde draining boards while the deep, enlarged chambers guarantee comfort. With the best-quality material of the precious granite mix, sinks will serve for many years to come.

    Voce di capitolato
      • Length780 mm
      • Width490 mm
      • Bowl depth 190 mm
      • For cabinet 600 mm
      • Outflow3,5"
      • Sink model 1 bowl
      • Pop-up wasteYes
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicozqn_2113_7113_g113_s113_a113
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)490
    • Larghezza (mm)780
    • Profondità (mm)190
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks