uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190

Unique ref.: zqn_2113_7113_g113_s113_a113_1113
Produttore: Deante
Famiglia prodotto: Sanitary
Gruppo prodotto: Accessories
Larghezza (mm): 780
Altezza (mm): 490
Profondità (mm): 190
Data di pubblicazione: 2019-01-17
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)

Available colours:

  •  1113 – champagne
  • 2113 – graphite
  • G113 – metallic graphite
  • A113 – alabaster
  • S113 – grey
  • 7113 - sand

At Deante we have been already watching the changing tastes and needs of users for 25 years. Based on our experience, we have introduced two collections of granite sinks – Andante and Rapido. What draws the attention are the avant-garde draining boards while the deep, enlarged chambers guarantee comfort. With the best-quality material of the precious granite mix, sinks will serve for many years to come.

  • Length780 mm
  • Width490 mm
  • Bowl depth 190 mm
  • For cabinet 600 mm
  • Outflow3,5"
  • Sink model 1 bowl
  • Pop-up wasteYes


Materiale principale: Composite
Materiale secondario:
Progettato in: Poland
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Lavandini & Lavelli
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_96_15
Uniclass 2015 Descrizione: Ceramic sinks
Numero OmniClass: 23-31 13 00
Titolo OmniClass: Sinks
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
Length 780 mm
Name Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Name Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190

BIMobject®