Pubblica i tuoi prodotti
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation

    iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation

    iSlide#neo is a sliding system that brilliantly combines Performance and Design.

    * Exceptional thermal performance

    * Light and solar performance

    * Elegance and fineness of the profiles

    * Reinforced airtightness

    iSlide#néo is a range of profiles under CSTB Technical Notice (DTA n°6/15-2281 / V1 of 26/02/2018

    * 59 colour finishes and 3 structures, guaranteed 20 years (mass colours)

    Voce di capitolato
    • * Uw = 1.2 W/m².k (2 leaves 2.35 x 2.18 m with Ug = 1 glazing + heat shield).

      * 35 mm central flip to increase brightness, even when renovating.

      * Air classification A*4

      * 100% recyclable

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoislide-neo-2v-tunnel
    • Famiglia di prodottoIslide
    • Gruppo di famigliaTunnel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 15 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Plastic Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 17 19
    • Titolo OmniClassSliding Plastic Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa Sud America Nord America Oceania Africa