Pubblica i tuoi prodotti
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
    DEKO
    Archiviato

    DEKO DG - Glazed Door

    Single doors are available in module sizes from 700 x 2100 mm to 1200 x 2100 mm, double doors in size 1800 x 2100 mm. Non standard sizes are available to order. 4 or 6 mm clear toughened glass is used for the glazed sections of Deko DG glazed doors. Where specific fire or sound ratings are requried special glass can be inserted. In the standard format DEKO Doors can be delivered with approval and certification and sound classifications up to 35 dB. All doors are prefabricated, which eliminates any need for site finishing after installation. All DEKO Doors have been awarded the Danish Indoor Climate Labelling.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDEKO-door-DG-glazed
    • Famiglia di prodottoDoor
    • Gruppo di famigliaInterior Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-12-09
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)2100
    • Larghezza (mm)1010
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors