Pubblica i tuoi prodotti
102839 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102839 Slimline toilet seat lid

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Colour: grey. For S21 WC models. Supplied with fixing elements.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico102839
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWC pan
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)46
  • Larghezza (mm)361
  • Profondità (mm)460
Relativo a
  • Materiale principaleDuroplast
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1337
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America