Pubblica i tuoi prodotti
110300 S21 P floor-standing WC pan
DELABIE

110300 S21 P floor-standing WC pan

Floor-standing WC pan, 360 x 400 x 580mm. Elegant and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.5mm. One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning. Concealed perimetral flushing rim. Horizontal water inlet: Ø 55mm. Horizontal waste outlet: Ø 100mm. Supplied with PVC pipe. Water saving: works with 4L or more of water. Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid. Quick and easy to install: 2 access panels with theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 14kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0110020001]
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico110300
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWC pan
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America