Pubblica i tuoi prodotti
110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern
DELABIE

110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern

Floor-standing WC pan with dual flush cistern 3L/6L, 370 x 895 x 700mm.
700mm elongated pan for better comfort for people with reduced mobility.
Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish.
Stainless steel thickness: 1.5mm.
One-piece pressed WC bowl, seam-free for better hygiene.
WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning.
Concealed perimetral flushing rim. Water supply can be recessed from below or exposed from the side (right/left).
Recessed horizontal or vertical waste outlet. Supplied with PVC pipe.
Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid.
Quick to install: 2 access panels with theft prevention TORX security screws.
CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush.
Weight: 22kg.
30-year warranty.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico110790
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWC pan
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)815
  • Larghezza (mm)370
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)20.91
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011289
  • Nome ETIMToilet closet
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America