Pubblica i tuoi prodotti
120810 UNITO countertop washbasin
DELABIE

120810 UNITO countertop washbasin

Deck-mounted single hole mixer for professional kitchens. Mixer for plunge sinks with swivelling, tubular spout H. 190mm L. 200mm. Star-shaped flow straightener. Water-free valve heads with control knobs. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings via two stainless steel rods. F3/8" PEX flexibles. Suitable for intensive use in professional kitchens. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico120810
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)395
  • Profondità (mm)350
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America