Pubblica i tuoi prodotti
121750 TRIPLO RP wall-mounted multiple washbasin
DELABIE

121750 TRIPLO RP wall-mounted multiple washbasin

Wash trough for wall-mounting, for 3 services, 1,800x500mm. With a splashback to protect the wall from splashing and improve hygiene. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.5mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with brackets and fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 22kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0211750008]
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico121750
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America