Pubblica i tuoi prodotti
121810 UNITO countertop washbasin
121810 UNITO countertop washbasin
    DELABIE

    121810 UNITO countertop washbasin

    Countertop washbasin, 395 x 405mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.6kg. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico121810
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)395
    • Profondità (mm)405
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America