Pubblica i tuoi prodotti
130200 Single L stall urinal
DELABIE

130200 Single L stall urinal

Trough urinal for recessing in the floor, 600 x 1020 x 300mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear water inlet. Supplied with 1 stainless steel rinser and 1 flexible hose. Water saving: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Central drainage. Waste outlet 1½". Supplied with waste and integrated trap (ref. 785000). Weight: 16.8kg. [Formerly ref: 0310200001]
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico130200
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaUrinal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1123
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America