Pubblica i tuoi prodotti
134770 DELTA wall-hung urinal
DELABIE

134770 DELTA wall-hung urinal

Wall-hung individual rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear (recessed) water inlet. Recessed waste outlet. Concealed trap. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with 1½" P trap, fixing elements and theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2L flush. Weight: 7.5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0311160001]
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico134770
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaUrinal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Codice UNSPSC30181506
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America