Pubblica i tuoi prodotti
160310 S21 S TC wall-hung WC pan
DELABIE

160310 S21 S TC wall-hung WC pan

Wall-hung WC pan with through-the-wall installation for service ducts. Elegant and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.5mm One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning. Concealed perimetral flushing rim. Horizontal water inlet: Ø 55mm Horizontal waste outlet: Ø 100mm Water saving: works with 4L or more of water. 200mm threaded rod can be cut to size (other lengths are available on request). Shrouded WC pan. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 11kg. [Formerly ref: 0116320001]
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico160310
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWC valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-09-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)350
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)535
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America
Afghanistan
Albania
Algeria
Argentina
Australia
Bahamas
Arabia Saudita
Austria
Angola
Bolivia
Figi
Belize
Armenia
Belgio
Benin
Brasile
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
Corea del Nord