Pubblica i tuoi prodotti
180110 Floor-standing ILHA JR drinking fountain
DELABIE

180110 Floor-standing ILHA JR drinking fountain

Floor-standing drinking fountain. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.5mm. Height: 800mm for children. Supplied with bubbler tap: chrome-plated, instant shut-offand adjustable flow rate, inlet M⅜". Flat perforated waste, without screws: easy to clean and vandal-resistant. Recessed vertical water outlet. Waste outlet 1¼". Weight: 9kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0810110000]
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico180110
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)800
  • Larghezza (mm)320
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)9859
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Beverini
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descrizione Uniclass 2015Drinking fountains
  • Codice CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numero OmniClass23-31 31 00
  • Titolo OmniClassDrinking Fountains

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America