Pubblica i tuoi prodotti
462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres
DELABIE

462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres

Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model with lid. Bright polished stainless steel. Capacity 13 litres. Stainless steel 1mm thick. Dimensions: 150 x 280 x 320mm. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico462
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)457
  • Larghezza (mm)283
  • Profondità (mm)151
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)3191
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201412 46 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
  • Numero OmniClass23-21 43 23
  • Titolo OmniClassSanitary Waste Receptacles

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America