Pubblica i tuoi prodotti
510081 Toilet roll holder with spindle for Ø 32mm and Ø 34mm grab bars, grey
DELABIE

510081 Toilet roll holder with spindle for Ø 32mm and Ø 34mm grab bars, grey

Toilet roll holder with spindle for grab bars. Anthracite grey high resistance polyamide (Nylon). Can be added without removing the grab bar. Locks in place to prevent theft. Anti-rotation locking feature. For Ø 32 - 34mm grab bars. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico510081
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)109
  • Larghezza (mm)152
  • Profondità (mm)44
Relativo a
  • Materiale principaleNylon
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)95
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America