Pubblica i tuoi prodotti
512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser
512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser
512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser
    DELABIE
    Archiviato

    512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap dispenser. Vandal-resistant model for cross wall installation for walls up to 110mm. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Chrome-plated 304 stainless steel spout. No waste dose dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Total spout length: 115mm. Supplied with flexible tube 1.20m for remote tanks. 30-year warranty. CE marked.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico512111PUK
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)37.3
    • Larghezza (mm)37.3
    • Profondità (mm)119
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)657
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers