Pubblica i tuoi prodotti
512151PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
512151PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
    DELABIE
    Archiviato

    512151PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap dispenser. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Chrome-plated 304 stainless steel spout. No waste dose dispenser. Independent electronic housing and removable tank enable installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Total spout length: 115mm. Supplied with a flexible tube 1.2m for remote tanks. 30-year warranty. CE marked.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico512151PUK
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)37.3
    • Larghezza (mm)37.3
    • Profondità (mm)118
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)749
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers