Pubblica i tuoi prodotti
5630 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

5630 Pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set without bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic control levers. - F3/8" flexibles and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods with back-nuts. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip. Black, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5630
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaPre-rinse sets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1167
  • Larghezza (mm)161
  • Profondità (mm)520
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioPVC
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)4280
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011614
  • Nome ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America