Pubblica i tuoi prodotti
5647T3 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5647T3 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm

Wall-mounted twin hole mixer with swivelling, tubular over spout Ø 22mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 60 lpm at 3 bar achieved within 90°. Full flow rate 90 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. One-piece body and spout made from chrome-plated brass. M1/2" M3/4" offset connectors supplied with escutcheons. Suitable for disposal sinks. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5647T3
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-01-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)310
  • Larghezza (mm)221
  • Profondità (mm)370
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1735
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America