Pubblica i tuoi prodotti
5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm
5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm
    DELABIE

    5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm

    Deck-mounted single hole catering mixer. Swivelling tubular spout H. 255mm L. 200mm with hygienic flow straightener. Ceramic cartridge Ø 45mm. Flow rate 60 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Slimline control lever. Chrome-plated brass body and spout. Soldered copper pipe water inlets. Reinforced fixing. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5650T2
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaCommercial Kitchen Water Controls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)331
    • Larghezza (mm)122
    • Profondità (mm)247
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)2381
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America