Pubblica i tuoi prodotti
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
    DELABIE

    5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel

    Auto-rewind hose reel with flexible hose L. 15m and guide rollers: Maximum temperature 50°C. Flow rate 23 lpm at 3 bar. Maximum pressure 20 bar, 12 bar with trigger-op hand spray. Hose reel with 304 Stainless steel base and drum Ø 390mm. Order separately: an angled stopcock with integrated vacuum breaker to prevent the back flow of polluted water into the mains supply. Stainless steel hose reel with 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5675T2
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaCommercial Kitchen Water Controls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)814
    • Larghezza (mm)223
    • Profondità (mm)840
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)57837
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America