Pubblica i tuoi prodotti
5830 Single hole pre-rinse mixer set
DELABIE

5830 Single hole pre-rinse mixer set

Complete pre-rinse set with no bib tap, suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic controls. - F3/8" flexible connectors and non-return valves. - fixings reinforced by 2 threaded rods and back-nuts. Black handset with adjustable jet with 10 lpm flow rate at the outlet (ref. 433009). Scale-resistant handset with shock-resistant tip. Black, reinforced food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5830
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1169
  • Larghezza (mm)156
  • Profondità (mm)527
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)4159
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011614
  • Nome ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America