Pubblica i tuoi prodotti
714800 SPORTING 2 shower panel
714800 SPORTING 2 shower panel
714800 SPORTING 2 shower panel
    DELABIE

    714800 SPORTING 2 shower panel

    Electronic shower panel: Anodised aluminium and chrome-plated satin finish panel. Adjustable connector for top or back inlets. Slimline structure with concealed fixings. Mains supply 230/6V. Infrared presence detection. Shower starts when hand is moved towards the sensor (detection distance ~4cm). Shuts off voluntarily or automatically after ~60 seconds. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Flow rate 6 lpm at 3 bar, comfortable rain-effect spray. Tamperproof, scale-resistant fixed shower head with automatic flow rate regulation. Adjustable spray. Accessible filter. Integrated stopcock. M½" connection for mixed water supply. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico714800
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower panel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1018
    • Larghezza (mm)79
    • Profondità (mm)81
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)885
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America