Pubblica i tuoi prodotti
729150 Liquid soap dispenser
DELABIE
Archiviato

729150 Liquid soap dispenser

Wall-mounted liquid soap dispenser. Vandal-resistant model for installation in service ducts, for walls up to 190mm. Liquid soap dispenser. Chrome-plated brass body and push-button. Non-drip system (waterproof). Mechanism can be locked via grub screw. For remote tanks (tank not supplied) supplied with a 1.20m flexible tube. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico729150
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 29 13
  • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers