Pubblica i tuoi prodotti
761004 TEMPOFLUX 1 direct flush kit
DELABIE

761004 TEMPOFLUX 1 direct flush kit

Flush system without cistern: directly connected to pipework. Wall-mounted, exposed operation. Soft-touch operation. Time flow ~7 sec. Vacuum breaker. Chrome-plated solid brass body and push-button. Inlet M¾". With chrome-plated outlet tube, collar and connection washer. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico761004
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWC valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)610
  • Larghezza (mm)68
  • Profondità (mm)234
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)867
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
  • Numero OmniClass23-31 19 15
  • Titolo OmniClassTankless Toilets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America