Pubblica i tuoi prodotti
761200 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761200 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Cross wall time flow kit for direct flush: For walls ≤ 200mm. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate/flush volume adjuster. Solid brass body and chrome-plated push-button. In-line inlet M3/4". Connection washer Ø 32/55mm. Threaded rod can be cut-to-size. Base flow rate: 1 L/sec. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico761200
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWC valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-07-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 19 15
  • Titolo OmniClassTankless Toilets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America