Pubblica i tuoi prodotti
778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve
DELABIE

778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve

Exposed time flow urinal valve: For standard, siphon action, or stall urinals. For wall-mounted installation. Time flow ~3 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted. Compatible with rain water. Chrome-plated brass body M½". Wall plate. Angled for recessed inlet. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico778000
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaUrinal valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-07-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 21 13
  • Titolo OmniClassWater Flush Urinals

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America