Pubblica i tuoi prodotti
778700 TEMPOFLUX control plate for urinals
DELABIE

778700 TEMPOFLUX control plate for urinals

Control plate and time flow valve TEMPOFLUX F½", kit 2/2: Satin finish stainless steel wall plate 145 x 145mm. Chrome-plated metal button. Soft-touch operation. Time flow pre-set at ~3 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 L/sec. at 3 bar, can be adjusted up to 0.3 L/sec. Compatible with sea water, rain water and grey water. Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Install in waterproof housing with waterproof collar, filter and stopcock. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system references 543006 for urinals Ø 35mm, 543006D for urinals with flexible ½" or with 778BOX recessed housing.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico778700
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaUrinal valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)145
  • Larghezza (mm)143
  • Profondità (mm)15
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)578
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America