Pubblica i tuoi prodotti
778755 TEMPOFLUX time flow urinal valve
DELABIE

778755 TEMPOFLUX time flow urinal valve

Exposed time flow urinal valve: For standard or siphon action urinals. For wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow pre-set at 3 seconds. Vacuum breaker. Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted up to 0.3 l/sec. Innovative stopcock and flow rate adjustment system integrated in the wall plate (patented). Compatible with rain water. Complies with European standard EN 12541 (acoustic level class II). Chrome-plated solid brass body M½". With a chrome-plated neck tube and connection washer Ø 35mm. Angled for recessed inlet . Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico778755
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaUrinal valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-07-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 21 13
  • Titolo OmniClassWater Flush Urinals

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America