Pubblica i tuoi prodotti
778800 TEMPOSOFT 2 time flow urinal valve
DELABIE

778800 TEMPOSOFT 2 time flow urinal valve

Exposed time flow urinal valve: For standard or siphon action urinals. For wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow ~3 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted. Chrome-plated brass body M½". Angled for recessed inlet. Compatible with rain water Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico778800
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaUrinal valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)48
  • Larghezza (mm)48
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)294
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 21 13
  • Titolo OmniClassWater Flush Urinals

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America