Pubblica i tuoi prodotti
779427 TEMPOSTOP time flow urinal valve
DELABIE

779427 TEMPOSTOP time flow urinal valve

Recessed time flow urinal valve:
For standard or siphon action urinals.
Recessed installation.
Recessing depth can be adjusted 25 - 45mm.
Stainless steel cover plate 160 x 160mm.
Compatible with rain water.
Time flow ~7 seconds.
Flow rate pre-set at 0.25 L/sec. at 3 bar, can be adjusted.
Chrome-plated brass body F½".
30-year warranty.

This model does not have a waterproof recessing housing. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensates can drain away (see installation guide).

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico779427
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaUrinal valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-07-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010023
  • Nome ETIMMechanical urinal flusher
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 21 13
  • Titolo OmniClassWater Flush Urinals

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America