Pubblica i tuoi prodotti
790204 TEMPOMIX time flow shower panel
DELABIE

790204 TEMPOMIX time flow shower panel

Time flow shower panel with fixed shower head: Large model satin stainless steel panel for wall-mounted, exposed installation. With top inlet via in-line stopcocks M½". TEMPOMIX shower mixer with adjustable maximum temperature limiter. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Integrated soap dish. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Stopcocks. Shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico790204
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower panel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America