Pubblica i tuoi prodotti
790975 TEMPOMIX time flow shower mixer
DELABIE

790975 TEMPOMIX time flow shower mixer

Exposed time flow shower panel: TEMPOMIX ¾" single control mixer. For panels from 8 to 16mm. Temperature adjustment and operation on control. Maximum temperature limiter (can be adjusted by installer). Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 12 lpm at 3 bar, can be adjusted. Chrome-plated solid brass. Integrated filters and non-return valves. Chrome-plated metal control. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico790975
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-04-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)70
  • Larghezza (mm)70
  • Profondità (mm)48
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)906
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010546
  • Nome ETIMMechanical control system for shower
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America