Pubblica i tuoi prodotti
792300 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792300 SECURITHERM shower panel

Thermostatic time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. Top inlet via in-line stopcocks M½". SECURITHERM thermostatic shower mixer. Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Soft-touch operation. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant fixed, ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Time flow shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico792300
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower panel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1101
  • Larghezza (mm)210
  • Profondità (mm)124
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)4417
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America