Pubblica i tuoi prodotti
794470 TEMPOMIX 3 time flow shower mixer
DELABIE

794470 TEMPOMIX 3 time flow shower mixer

Exposed time flow shower mixer: TEMPOMIX 3 single control mixer, bottom outlet, M½" inlet with M¾ connector. Temperature control and operation via the push-button. Maximum temperature limiter (can be adjusted by the installer). For wall-mounted, exposed installation. Soft-touch operation. Time flow pre-set at ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar, can be adjusted from 6 lpm - 12 lpm. Chrome-plated solid brass. Integrated filters and non-return valves. Chrome-plated metal push-button. M½" offset connectors for 130 - 170mm centres. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico794470
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America