Pubblica i tuoi prodotti
G6433 Wall-mounted pre-rinse set with mixer
DELABIE

G6433 Wall-mounted pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set without bib tap.

Suitable for intensive use in professional kitchens.

Wall-mounted mixer, F3/4" with 150mm centres with:

- valve heads with control knobs.

- non-return valves integrated in the mixer.

White hand spray with 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000).

Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip.

White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m.

3/4" stainless steel column.

Adjustable wall bracket.

Stainless steel spring guide.

30-year warranty.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG6433
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaPre-rinse sets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-06-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)860
  • Larghezza (mm)194
  • Profondità (mm)520
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioPVC
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)3.76
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011614
  • Nome ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America