uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Completa - T5 and LED - Pendant and Surface Light

Unique ref.: delray_completa
Produttore: Delray Lighting LLC
Famiglia prodotto: General Luminaries, Non Directional
Gruppo prodotto: Seamless T5
Data di pubblicazione: 2012-10-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (39)
Inline Pendant
  • Completa is a stand alone 4’ or 8’ dual inline pendant fixture. Each fixture requires its own power feed.
  • Aluminum extrusion with a matte anodized finish.
  • Suspended with field-adjustable aircraft cable, with pushbutton glider.
  • 8’ gray 18 AWG power cord.
  • G5 push-in lamp holders.
  • Frosted DR actylic lens.
  • Standard output electronic ballasts are 120/277V, 50/60 Hz universal, mounted inside housing.
  • U.L. listed for damp locations.


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Illuminazione - Illuminazione - Da sospensione
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®