Pubblica i tuoi prodotti
6” Horizontal Double Lamp CFL Downlight - H6200
Archiviato

6” Horizontal Double Lamp CFL Downlight - H6200

Delray Lighting Fixtures -Energy Efficient Lamps and Ballasts -Dimming / Energy Management -Short Supply Line -Clean Manufacturing Process Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Voce di capitolato
  • Aperture Diameter: 6" Ballast Type: G24q-1 Efficiency: 47.8%, 48.0%, 53.7% Fixture Finish - Color: Pre-Coated Galvanized Steel Industry Standards: UL Lamp - Max Wattage: 52 W Lamp Envelope: Quad Tube Lamp Type: Compact Fluorescent Lamps - Number of: 2 Lamps - Total Wattage: 26 W, 36 W, 52 W Manufacturer Product Line: CFL Horizontal Mounting Type: Recessed Overall Height: 6" Overall Length: 12" Overall Width: 7-1/2" Reflector Finish: Clear Alzak® Haze, Black Baffle, Wheat Alzak® Haze Voltage: 120 V, 277 V
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH6200
  • Famiglia di prodottoLamps
  • Gruppo di famigliaRecessed Downlights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-04-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCLampada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Codice UNSPSC391016
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
  • Descrizione Uniclass 2015Downlights
  • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numero OmniClass23-35 45 15
  • Titolo OmniClassLamps
  • Codice CSI UniFormat IIE10
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT