uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

LUMA E26

Unique ref.: luma_e26
Produttore: Delray Lighting LLC
Famiglia prodotto: Downlights
Gruppo prodotto: LUMA
Data di pubblicazione: 2017-11-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)
CONSTRUCTION, PRISMATIC REFRACTOR
Convection vented die cast aluminum housing with medium base socket.
Rated for 120V, 20W max. only.
Supplied with 6 ft. power cord and adjustable aircraft cable, standard. For extra power cord and AC cable, specify XP.
The acrylic prismatic defractor is available in C–Clear or O–Opal:

MOUNTING
Minimalist canopy mounts to J-Box with mudring. cUL listed for damp locations.

CONSTRUCTION, METAL REFLECTOR
Convection vented die cast aluminum housing with medium base socket.
Rated for 120V, 30W max. only.
Supplied with 6 ft. power cord and adjustable aircraft cable, standard. For extra power cord and AC cable, specify XP.
Spun .063 aluminum reflector. Specify interior finish:
W–White, diffused
G–Gold
A–Anodized

MOUNTING
Minimalist canopy mounts to J-Box with mudring. cUL listed for damp locations.

• 10W max. for vintage filament style LED lamp, by others.
• 40W max. for incandescent lamp, by others.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario:
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Illuminazione - Illuminazione - Da sospensione
Classificazione IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Codice UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Codice: JY73
Uniclass 1.4 Descrizione: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Codice: PR-49
Uniclass 2.0 Descrizione: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Codice: EF_70_80
Uniclass 2015 Descrizione: Lighting
NBS Reference Codice: 49
NBS Reference Descrizione: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
Numero OmniClass: 23-35 47 11
Titolo OmniClass: Lighting Fixtures
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®