Pubblica i tuoi prodotti
Sistema di recinzione sicura Viking
Sistema di recinzione sicura Viking
    Demex AB

    Sistema di recinzione sicura Viking

    I pannelli Viking Safe rappresentano la seconda opzione più resistente della gamma di pannelli Demex, posizionandosi tra Viking Guard e Viking Basic. Il sistema offre un equilibrio affidabile tra sicurezza, durata e design. Grazie a un sistema di pali facile da installare anche su terreni irregolari, Viking Safe è adatto a un'ampia gamma di applicazioni. I pannelli possono essere installati in modo continuo o fissati direttamente ai pali, offrendo flessibilità nella progettazione e nella costruzione. Viking Safe è ideale per installazioni con elevati requisiti di sicurezza ed estetica, il che lo rende una scelta popolare per strutture industriali e pubbliche. Il sistema è disponibile praticamente in tutte le altezze ed è composto da pannelli in rete elettrosaldata a punti, pali e componenti di fissaggio. Può anche essere completato con sistemi di cancelli coordinati con la stessa rete di riempimento.
    Voce di capitolato
    • PANNELLI VIKING SAFE Filo verticale: ø 5 mm Filo orizzontale: ø 6 mm (doppio) Maglia: 50/200 o 100/200 mm Lunghezza pannello: 2.510 mm Altezza pannello: da 630 a 2.430 mm (altezze aggiuntive su richiesta) PALI PER RECINZIONE VIKING SAFE Pali Viking Safe Speed Pali Viking Safe Alfa Pali Viking Safe Beta LUNGA DURATA Pannelli e pali sono zincati a caldo GALV-FE secondo la norma DIN EN ISO 1461 – questo garantisce una maggiore durata – oppure possono essere successivamente verniciati a polvere Z-LACK di alta qualità. Il pretrattamento meccanico viene eseguito in concomitanza con la zincatura per ottenere una superficie ottimale. L'applicazione di un primer epossidico in polvere garantisce una migliore adesione e una durata ottimale del rivestimento. La verniciatura a polvere Z-LACK con poliestere offre una protezione ottimale dagli agenti atmosferici.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoViking-Safe
    • Famiglia di prodottoFence
    • Gruppo di famigliaPanel fence
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-07-07
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate