Pubblica i tuoi prodotti
Recinzione a pannelli base Viking
Recinzione a pannelli base Viking
    Demex AB

    Recinzione a pannelli base Viking

    Il sistema Viking Basic è disponibile in praticamente qualsiasi altezza. È composto da pannelli in rete metallica saldati a punti, pali e accessori di fissaggio e può essere integrato con cancelli dotati della stessa rete di riempimento. I pannelli Viking Basic sono progettati per chi desidera una soluzione più robusta rispetto alle recinzioni a maglia romboidale, ma ritiene che Viking Guard e Viking Safe siano eccessivamente resistenti. A differenza di Viking Guard e Viking Safe, i pannelli Viking Basic presentano pieghe di rinforzo che li rendono molto rigidi e facili da maneggiare.
    Voce di capitolato
    • PANNELLI VIKING BASIC Filo verticale: Ø 5 mm Filo orizzontale: Ø 5 mm Maglia: 50/200 o 100/200 mm Lunghezza pannello: 2510 mm Altezza pannello: 630–2430 mm (altre altezze disponibili su richiesta) PALETTONI VIKING BASIC Paletti Viking Basic Beta Paletti di sicurezza Viking Basic Paletti di fissaggio rapido Viking Basic Paletti di sicurezza PS Viking Basic Paletti Masterfix Viking Basic
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoViking-Basic
    • Famiglia di prodottoFence
    • Gruppo di famigliaPanel fence
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-07-07
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText