Pubblica i tuoi prodotti
Sistema di recinzione Viking Guard
Sistema di recinzione Viking Guard
    Demex AB

    Sistema di recinzione Viking Guard

    Negli ultimi anni, l'importanza di una protezione perimetrale sicura è aumentata di pari passo con la crescente diffusione dei furti con scasso. Il sistema di recinzione Viking Guard è progettato per chi necessita di una protezione superiore rispetto alle tradizionali recinzioni in rete metallica e desidera un livello di sicurezza più elevato, unito a un aspetto professionale. I pannelli Viking Guard sono i più robusti dei tre sistemi di pannelli Demex: Viking Basic, Viking Safe e Viking Guard. Il sistema è progettato per offrire una protezione ottimale in un'ampia gamma di applicazioni. Grazie al suo sistema di pali, estremamente facile da installare anche su terreni irregolari, Viking Guard è ideale per ambienti esigenti. I pannelli possono essere installati in modo continuo o fissati direttamente ai pali, offrendo flessibilità in termini di progettazione e realizzazione. Viking Guard è particolarmente adatto per installazioni con elevati requisiti di sicurezza ed estetica, il che lo rende una scelta popolare per siti industriali e strutture pubbliche. Il sistema è disponibile in praticamente tutte le altezze ed è composto da pannelli in rete elettrosaldata a punti, pali e componenti di fissaggio. Può essere inoltre integrato con sistemi di cancelli coordinati, caratterizzati dalla stessa rete di riempimento.
    Voce di capitolato
    • PANNELLI DI RECINZIONE VIKING GUARD Filo verticale: ø 6 mm Filo orizzontale: ø 8 mm (doppio) Maglia: 50/200 o 100/200 mm Lunghezza pannello: 2.510 mm Altezza pannello: da 630 a 2.430 mm (altezze maggiori su richiesta) PALI PER RECINZIONE VIKING GUARD Pali Viking Speed Pali Viking Alfa Pali Viking Beta LUNGA DURATA Pannelli e pali sono zincati a caldo GALV-FE secondo la norma DIN EN ISO 1461 – questo garantisce una maggiore durata – oppure possono essere successivamente verniciati a polvere Z-LACK di alta qualità. Il pretrattamento meccanico viene eseguito in concomitanza con la zincatura per ottenere una superficie ottimale. L'applicazione di un primer epossidico in polvere garantisce una migliore adesione e una durata ottimale del rivestimento. La verniciatura a polvere Z-LACK con poliestere offre una protezione ottimale dagli agenti atmosferici.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoViking-Guard
    • Famiglia di prodottoFence
    • Gruppo di famigliaPanel fence
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-07-07
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText