Pubblica i tuoi prodotti
Sistema di recinzione carceraria vichinga
Demex AB

Sistema di recinzione carceraria vichinga

Viking Prison è un sistema di recinzione ad alta sicurezza progettato per istituti penitenziari e altri ambienti che richiedono la massima protezione perimetrale. La robusta struttura in rete elettrosaldata mantiene la sua integrità strutturale nel tempo, offrendo al contempo un aspetto solido e professionale. I fili d'acciaio verticali e orizzontali sono saldati a punti in modo continuo in corrispondenza di ogni intersezione, formando una struttura a pannelli resistente e stabile, indeformabile e in grado di resistere a manomissioni. Ogni progetto viene realizzato in base alle specifiche esigenze di sicurezza del sito. I pali sono generalmente annegati in fondazioni in cemento armato con interasse di 2500 mm. I pannelli di recinzione vengono normalmente fissati direttamente ai pali mediante barre d'acciaio piatte allineate al profilo del palo e bloccate con bulloni passanti a intervalli di 300 mm, dotati di dadi di sicurezza a rottura controllata sul lato protetto.
Voce di capitolato
  • Filo verticale e orizzontale: Ø 4,0 mm Dimensioni della maglia: 76,2 × 12,7 mm Larghezza del pannello: 2515-3658 mm (standard 2515 mm) Altezza del pannello: 990 mm-6096 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoviking-prison
  • Famiglia di prodottoFence
  • Gruppo di famigliaPanel fence
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-07-07
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate