Pubblica i tuoi prodotti
Sistema di recinzione intelligente Viking
Sistema di recinzione intelligente Viking
    Demex AB

    Sistema di recinzione intelligente Viking

    La recinzione in ferro battuto Viking Smart è un sistema a palizzata continuo e articolato con punte a lancia opzionali sui tubi profilati e cappucci per pali con sfere decorative. Viking Smart è realizzata con pannelli e pali. I pannelli presentano profili orizzontali da 50 × 30 mm e profili verticali articolati da 25 × 25 mm con punte a lancia forgiate. I pali misurano 60 × 60 × 2 mm e sono dotati di un pomello a sfera forgiato sulla sommità. Ogni pannello è lungo 3000 mm ma è giuntato in modo continuo per creare una recinzione senza giunture visibili. La distanza tra i profili è di 100 mm.
    Voce di capitolato
    • Profili verticali: 25 × 25 mm

      Profili orizzontali: tubi quadrati 50 × 30 mm

      Lunghezza del pannello: 3000 mm

      Dimensioni del palo: 60 x 60 mm

      Altezze della recinzione: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Altezze della recinzione: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Colori della recinzione: zincato a caldo, nero, verde (tonalità scura), grigio, bianco

      Nota: queste sono altezze e colori standard. Sono disponibili su richiesta ordini personalizzati in qualsiasi dimensione e in qualsiasi colore RAL o NCS.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoViking-Smart
    • Famiglia di prodottoFence
    • Gruppo di famigliaPanel fence
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-07-07
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText