Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

BIMobject live Mosquito demo Container

Unique ref.: live_mosquito_container
Produttore: BIMobject (Demo)
Famiglia prodotto: Site
Gruppo prodotto: Construction
Larghezza (mm): 12190
Altezza (mm): 2591
Profondità (mm): 2438
Data di pubblicazione: 2014-10-23
Numero edizione: 3
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
This is a technical demostration of an object created in the server environment in WEB GL and then automatically created a BIM object. Technology used is BIMobject® Mosquito™


Materiale principale: Brass
Materiale secondario: Fabric
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 30480

Categoria BIMobject: Edilizia - Cantieri
Classificazione IFC: Building Element Proxy
Nome UNSPSC: Construction and maintenance support equipment
Codice UNSPSC: 3019
Uniclass 1.4 Codice: L
Uniclass 1.4 Descrizione: Construction Products
Uniclass 2.0 Codice: PR-XX
Uniclass 2.0 Descrizione: Construction Aids
NBS Reference Codice: XX
NBS Reference Descrizione: Construction Aids
Numero OmniClass: 23-15 15 15
Titolo OmniClass: Wall Cladding Panels
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
BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Nome Valore
Depth 100 mm

Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Nome Valore
Architonic ID 123456

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Nome Valore
Created By matthew@bimobject.com
Material Steel

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Nome Valore
Product Master Spec https://www.rtcevents.com/blog/?p=4391

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Area 100
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Category Site Work
Colour Grey
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
Finish Steel
Manufacturer BIMobject
Material Steel
Model Number 12345

System Family Properties

MaterialProperties

Nome Valore
Density 100

SystemFamilyProperties

Nome Valore
Density 100

BIMobject®