Pubblica i tuoi prodotti
Kant
Kant
Kant
Kant
    De Padova

    Kant

    3.5 su 5 stelle3.5(6 recensioni)
    Un foglio di lamiera inciso, forato, piegato e verniciato. Zero scarto di materiale. Ecco fatta la libreria a colonna. In diversi colori, facile, da sola o in multipli accostati. Un contenitore dal sapore industriale, sottolineato dai fori delle piegature e dai rivetti di fissaggio dei piani. In casa, per i libri, sta in soggiorno e in camera da letto. In cucina contiene barattoli e spezie, in bagno asciugamani e profumi. In ufficio i raccoglitori. Tipologia Libreria a colonna. Materiale Struttura ricavata da un unico foglio di lamiera di acciaio, dimensioni 200x100 cm, piegato e rivettato, senza alcuno scarto di materiale. Finitura / Colore Verniciato a polvere colore bianco, rosso e arancione.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokant
    • Famiglia di prodottoBookcase
    • Gruppo di famigliaKant
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-01-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)197
    • Larghezza (mm)23
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali