Pubblica i tuoi prodotti
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
    De Padova

    Tani Moto

    3.5 su 5 stelle3.5(13 recensioni)
    Vico Magistretti - 1991 Delicatezza giapponese per una libreria autoportante a moduli, da affiancare all’infinito anche ad angolo. Poche linee semplici tracciano un grande classico per la casa o l’ufficio. Per riporre libri di altezze diverse, la posizione dei ripiani, di minimo spessore, si regola a piacere. Materiale Struttura in massello. Pannelli di particelle di legno impiallacciati. Piani spostabili interni e divisori verticali in pannelli di particelle di legno laccati. Base (piedi/ruote): Piedini regolabili. Finitura / Colore: Rovere naturale o noce canaletto finito con vernice acrilica trasparente a poro aperto. Piani e divisori verticali laccati color bianco pelle d’uovo, solo per la versione in rovere, o impiallaciati in noce canaletto. Note: I piani interni sono spostabili in cinque posizioni con passo di foratura di 32 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotani_moto
    • Famiglia di prodottoBookcase
    • Gruppo di famigliaTani Moto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-01-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2070
    • Larghezza (mm)1040
    • Profondità (mm)330
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioQuercia
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia