Pubblica i tuoi prodotti
Downtown Rack
Downtown Rack
Downtown Rack
Downtown Rack
    Dero

    Downtown Rack

    Security Is So Square

    The Downtown Rack uses thick, square-tube construction that can't be cut with a pipe cutter. The extended width of the Downtown Rack makes for easy bike parking by giving the bike full support and multiple locking points for a u-style bike lock.

    Break-a-way nuts or concrete spike anti-theft hardware options are included with the Downtown Rack.

    Parks two bikes.

    Voce di capitolato
    • Materials:

      • 2” x 2” x .188” square tube - mild steel
      • 2” x 2” x .120” square tube - stainless steel

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount, in-ground or rail mount

      Lean bars also available

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodero-downtown-rack
    • Famiglia di prodottoBicycle Racks
    • Gruppo di famigliaBike Racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)36
    • Larghezza (pollici)30
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numero OmniClass23-11 29 11 11
    • Titolo OmniClassBicycle Racks

    Disponibilità Regionale

    Oceania Nord America Sud America Europa Asia
    Australia
    Canada
    Cile
    Islanda
    Hong Kong
    Nuova Zelanda
    Messico
    Colombia
    Norvegia
    Israele
    Stati Uniti
    Paesi Bassi
    Qatar
    Regno Unito
    Singapore
    Svezia
    Ungheria

    Prodotti simili