Pubblica i tuoi prodotti
Helix
Helix
Helix
Helix
    Dero

    Helix

    Spiral Support

    The Helix Rack is an attractive, double-sided, space efficient bike rack. For a stunning visual effect, several Helix Racks can be placed together to create a continuous spiral. The curve and pitch of the Helix also makes it nearly impossible for thieves to cut with a pipe cutter.

    Parks six bikes.

    Voce di capitolato
    • Materials: 1.25” Pipe (1.66” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount or in-ground

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodero-helix
    • Famiglia di prodottoBicycle Racks
    • Gruppo di famigliaBike Racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)32.5
    • Larghezza (pollici)62
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numero OmniClass23-11 29 11 11
    • Titolo OmniClassBicycle Racks

    Disponibilità Regionale

    Oceania Nord America Sud America Europa Asia